Leveringsprogramma
Assortiment
Groepenkasten
Basisfunctie
Group enclosures with circuit breakers
Serie
Systeem 55
Soort beveiliging
Installatieautomaat
Groep
geen
Beltransformator
Trafo 1A
Hoofdschakelaar
yes
Afmetingen
220 x 385 mm
Technische gegevens
Algemeen
Normen en bepalingen
EN 61439-3
Bescherming
IP 3X (Beschermingsgraad van behuizing)
Standaard diepte kast
95
Materiaal
Materiaal
Thermoplastic plastic
Kleur
Zwart RAL 9005 (bakken en deksel)
Lichtgrijs RAL 7035 (montageframe)
Lichtgrijs RAL 7035 (montageframe)
Technische gegevens ETIM 7.0
Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Installatiekast (EC002288)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Small distribution board equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-15 [ACN399011])
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Aantal fasen
3
Beveiliging
Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen
6
Aantal directe groepen
0
Aantal lichtgroepen
6
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
6
Aantal aardlekautomaten
2
Aantal aardlekschakelaars 30mA
2
Aantal aardlekschakelaars 300mA
0
Aantal polen hoofdschakelaar
4
Hoofdschakelaar - nom. stroom
40 Amp
Kookgroep
Geen
Kookgroep geschikt als krachtgroep
Nee
Met contactdoos
Nee
Met beltransformator
Ja
Overspanningsbeveiliging
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Beschermingsgraad (IP)
IP3X
Hoogte
385 Millimeter
Breedte
220 Millimeter
Breedte in module-eenheden
12
Diepte
95 Millimeter
Inbouwdiepte
0 - 0 Millimeter
Aanbouwmogelijkheid
Ja
Met transparant deksel
Nee
Afsluitbaar
Nee
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center