199734 XV-102-A3-57TVRB-1E4
easyE4 Dotykový panel, 24VDC, 5,7z, TFTcolor, ethernet
Dotykový panel, XV-102, Sortiment: XV100 5,7", Funkce: Ovladač s PLC (jednotku PLC lze doplnit), společné vlastnosti typové řady: Rozhraní Ethernet, Zařízení USB, USB host, Pozice pro kartu SD, Schválení UL508, cUL, Druh displeje: Barevný displej, TFT, Dotyková technologie: Rezistivní dotykový panel, Počet barev: 64k barev, Řešení: VGA, 640 x 480 Pixel, Zobrazení na výšku: ano, Úhlopříčka displeje: 5,7 Coul, Plastové těleso a čelní štítek, Operační systém: Windows CE 5.0 (s licencí), Licence PLC: lze rozšířit s obj. č. 142581 LIC-PLC-MXP-COMPACT, Licence pro rozhraní na základní desce: volitelně rozšiřitelné, viz přídavné příslušenství -> licence, integrovaná rozhraní: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x zařízení USB, 1 x RS232, 1 x hostitel USB 2.0, Provedení čelní: standardní čelní panel se standardní fólií (celoplošné uzavření), Použití: montáž, Zásuvné pozice: pro kartu SD: 1, Paměťová karta automatizace: volitelně s paměťovou kartou SD, -> obj. č. 139807, Zásuvné komunikační moduly (doplňkové): ne, dotykový senzor: sklo s fólií, ztrátový výkon: 9,5 W, Stupeň krytí (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (čelní), IP20 (zadní)
Dodavatelský program
Sortiment
Vizualizační řešení XV
Sortiment
easyE4
XV-102
XV-102
Dílčí sortiment
Touch HMI easy
Funkce
Dotykový displej pro easyE4
Funkce
jako vizualizace pro řídicí relé easyE4
Popis
Dotykový displej pro easyE4, 24 V DC, 5,7 palce, barevný TFT, 640 × 480 px, Ethernet
Komunikace s easyE4 pomocí sběrnice Modbus TCP
Komunikace s easyE4 pomocí sběrnice Modbus TCP
společné vlastnosti typové řady
Rozhraní Ethernet
Zařízení USB
Pozice pro kartu SD
Zařízení USB
Pozice pro kartu SD
Druh displeje
Barevný displej, TFT
Dotyková technologie
Rezistivní dotykový panel
Počet barev
64k barev
Řešení
640 x 480
VGA Pixel
VGA Pixel
Úhlopříčka displeje
5,7 Coul
Provedení
Plastové těleso a skleněná čelní stěna v plastovém rámu
Operační systém
Windows CE 5.0 (s licencí)
Licence PLC
nejsou možné žádné funkce PLC
Licence pro rozhraní na základní desce
není rozšiřitelné
integrovaná rozhraní
1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T
1 x zařízení USB
1 x RS232
1 x zařízení USB
1 x RS232
Provedení čelní
standardní čelní panel se standardní fólií (celoplošné uzavření)
Použití
montáž
Zásuvné pozice
pro kartu SD: 1
Paměťová karta automatizace
volitelně s paměťovou kartou SD, -> obj. č. 139807
Zásuvné komunikační moduly (doplňkové)
ne
dotykový senzor
sklo s fólií
ztrátový výkon
9.5 W
Použitelný pro
easyE4
K použití s
EASY-E4-...-12...
Technická data
Zobrazení
Druh displeje
Barevný displej, TFT
Úhlopříčka displeje
5,7 Coul
Řešení
640 x 480
VGA Pixel
VGA Pixel
Viditelná plocha obrazovky
115 x 86 mm
Počet barev
64k barev
Poměr kontrastu
typicky 300:1
Jas
typicky 250 cd/m2
Zadní podsvícení
LED
stmívací pomocí softwaru
stmívací pomocí softwaru
Životnost zadního podsvícení
typicky 40000 H
Opěrný kotouč odporové dotykové obrazovky
Dotykový senzor (sklo s fólií)
Provoz
Technologie
Odporový dotykový panel
4-vodičové
4-vodičové
dotykový senzor
sklo s fólií
Systém
Procesor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Interní paměť
DRAM (OS, programová a datová paměť): 64 MByte
NAND flash (potřebná pro zálohování dat): k dispozici asi 128 MByte
NVRAM (trvalá data): k dispozici asi 32 kByte
NAND flash (potřebná pro zálohování dat): k dispozici asi 128 MByte
NVRAM (trvalá data): k dispozici asi 32 kByte
Externí paměť
Pozice paměťové karty SD: specifikace SDA 1.00
Chlazení
Chlazení CPU a systému bez ventilátoru, pouze pasivní pomocí volného proudění
Záloha reálně-časových hodinBaterie (Životnost)
nevyměnitelná, připájená CR2032
Záloha reálně-časových hodindoba zálohování (ve stavu bez napětí)
typ. 10 let
Projektování
Vizualizační software
GALILEO
Licence PLC
nejsou možné žádné funkce PLC
Operační systém
Windows CE 5.0 (s licencí)
Rozhraní, komunikace
integrovaná rozhraní
1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T
1 x zařízení USB
1 x RS232
1 x zařízení USB
1 x RS232
USB host
USB 2.0 (1,5-12 Mbit/s), není galvanicky odděleno
RS-232
RS-232, neodděleno galvanicky (konektor SUB-D 9pólový, UNC)
Zásuvné pozice
pro kartu SD: 1
Ethernetu
100Base-TX/10Base-T
Napájení
Jmenovité pracovní napětí
24 V DC SELV (safety extra low voltage)
povolené napětí
Efektivní: 19,2-30,0 V DC (jmenovité napětí -20 %/+25 %)
Absolutní se zvlněním: 18,0-31,2 V DC
Provoz na baterii: 18,0-31,2 V DC (jmenovité napětí -25 %/+30 %)
35 V DC pro dobu < 100 ms
Absolutní se zvlněním: 18,0-31,2 V DC
Provoz na baterii: 18,0-31,2 V DC (jmenovité napětí -25 %/+30 %)
35 V DC pro dobu < 100 ms
Poklesy napětí
≤ 10 ms od jmenovitého napětí (24 V DC)
5 ms od podpětí (19,2 V DC) ms
5 ms od podpětí (19,2 V DC) ms
Příkon [Pmax.]
max. 10 W
Upozornění k příkonu
Základní přístroje
Modul USB na host USB: 2,5
Celkem: 9,5
Modul USB na host USB: 2,5
Celkem: 9,5
ztrátový výkon
9.5 W
Poznámka ke ztrátovému výkonu
Ztrátový výkon při odběru proudu 24 V DC
7 W základní přístroj + 2,5 W modul USB
7 W základní přístroj + 2,5 W modul USB
Ochrana proti přepólování
ano
Pojistky
ano (nepřístupná tavná pojistka)
Oddělení potenciálů
žádné oddělení potenciálů
Všeobecně
Materiál tělesa
Plast, šedá
Provedení čelní
standardní čelní panel se standardní fólií (celoplošné uzavření)
Rozměry (š x v x h)
170 x 130 x 39 mm
Montáž do panelu
Vzdálenost: Š x V x H ≥ 30 mm (1,18")
Sklon svisle: ± 45 ° (při přirozeném proudění)
Tloušťka materiálu v montážním výřezu: min. 2 mm (0,08"), max. 5 mm (0,2")
Sklon svisle: ± 45 ° (při přirozeném proudění)
Tloušťka materiálu v montážním výřezu: min. 2 mm (0,08"), max. 5 mm (0,2")
Hmotnost
0.6 kg
Stupeň krytí (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (čelní), IP20 (zadní)
SchváleníCertifikace
cUL (UL508)
EAC
EAC
SchváleníOchrana proti explozi (podle ATEX 94/9/ES)
II 3D Ex II T70°C IP5x: zóna 22, kategorie 3D
SchváleníSchválení pro lodní provoz
DNV GL
Odolnost proti nárazu
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Vibrace
Podle normy IEC/en 60068-2-6
RoHS
odpovídající
Podmínky prostředí
Klimatické podmínky prostředíTlak vzduchu (provoz)
795 - 1080 hPa
TeplotaSkladování / přeprava [ϑ]
-20 - +60 °C
TeplotaProvozní teplota okolí min.
0 °C
TeplotaProvozní teplota okolí max.
+50 °C
Relativní vlhkostkondenzace
Zabraňte kondenzaci vhodným opatřením
Relativní vlhkostrelativní vlhkost
10 - 90 %, nekondenzující
Napájecí napětí UAux
jmenovité provozní napětí [UAux]
24 V DC (-20/+25%) V
Ochrana proti přepólování
ano
Oddělení potenciálů
ne
Napájecí napětí UPow
Napájecí napětí [UPow]
24 DC -20 % + 25 % V
Zbytkové zvlnění vstupního napětí
≦ 5 %
Ochrana proti přepólování
ano
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
9.5 W
Provozní teplota okolí min.
0 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
na vyžádání
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se na kryty bez závěsného zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
Technická data podle ETIM 8.0
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Graphic panel (EC001412)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Komponenta obsluhy a zobrazování / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
20.4 - 28.8 V
Voltage type of supply voltage
DC
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
1
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
1
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces other
0
With SW interfaces
Yes
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
No
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for Modbus
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
No
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard Wi-Fi 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
Type of display
TFT
With colour display
Yes
Number of colours of the display
64000
Number of grey-scales/blue-scales of display
0
Screen diagonal
5.7 inch
Number of pixels, horizontal
320
Number of pixels, vertical
240
Useful project memory/user memory
64000 kByte
With numeric keyboard
Yes
With alpha numeric keyboard
Yes
Number of function buttons, programmable
0
Number of buttons with LED
0
Number of system buttons
1
Touch technology
Resistive touch
With message indication
Yes
With message system (incl. buffer and confirmation)
Yes
Process value representation (output) possible
No
Process default value (input) possible
No
With recipes
Yes
Number of password levels
200
With printer output
Yes
Number of online languages
100
Additional software components, loadable
No
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA), front side
4X
Operating temperature
0 - 50 °C
Rail mounting possible
No
Wall mounting/direct mounting
No
Suitable for safety functions
No
Width of the front
170 mm
Height of the front
130 mm
Built-in depth
34 mm
aprobace,
Product Standards
UL 60950-01; CSA-C22.2 No. 60950-1; IEC/EN 61131-2; CE marking
UL File No.
E208621
UL Category Control No.
NWGQ2
CSA File No.
UL 60950-01; CSA-C22.2 No. 60950-1; IEC/EN 61131-2; CE marking
CSA Class No.
NWGQ8
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Conditions of Acceptability
The investigated Pollution Degree is: 2
The following end-product enclosures are required: Fire
The unit must be supplied via a SELV source.
The provided Ethernet Connection is only allowed to connect to inhouse networks.
The following end-product enclosures are required: Fire
The unit must be supplied via a SELV source.
The provided Ethernet Connection is only allowed to connect to inhouse networks.
Specially designed for North America
No
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type: -
-
(Web)
-
FileVisualization software(Executable File 288044 KB, 02/2021)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center