Leveringsprogramma

Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
Kast
NOOD-STOP-/NOOD-UIT-drukknoppen
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Complete apparatuur
Bouwvorm
Paddestoelvormig
diameter [⌀]
30 mm
Verlichting
Verlichting mogelijk met LED element
Trekontgrendeling
Aansluittype
Cage Clamp
Beschrijving
Niet manipuleerbaar conform ISO 13850, EN 418
Cage Clamp is een gedeponeerd handelsmerk van Wago Kontakttechnik GmbH, Minden
Ontgrendelen door uitrekken
bedieningsplaatsen
1 aantal
kleur
Paddestoelknop
rood
1160SPC-74
Paddestoelknop sokkel
geel
Kastdeksel
geel
LED
rood/groen
beschermingsgraad
IP65, IP66, IP69
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Contacten
V = verbreekcontact
2 V
Aanwijzingen
= Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1
Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dwangmatige openingsafstand [mm]
5.5
Maximale weg [mm]
5.8
Schakelsymbool
116S036
Dwangmatig openen (ZW)
ja

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
Certificaat
CE, EAC UL, CSA, CCC
levensduur, mechanisch [schakelingen]
≧ 70000
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 600
Bedieningskracht
≦ 50 N
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP65, IP66, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
50
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
AansluitdiametersEenaderig
2 x 1 (0,2 - 1,5)
2 x 1 (075 - 1,5) insteken zonder gereedschap mogelijk mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
2 x 1 (0,25 - 1)
Perstang WAGO Variocrimp 4 gebruiken; andere op aanvraag mm2
AansluitdiametersMassief of meeraderig
2 x 1 (24 - 16) AWG
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Stroombanen
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
1 kA
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
max. kortsluitbeveiligingzonder smeltzekering
FAZ-B4 type
max. kortsluitbeveiligingsmeltzekering [gG/gL]
4 A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknopkast compleet (EC000225)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Commando- en meldapparaat-combinatie in behuizing (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])
Aantal commandoposities
Aantal drukknoppen
Aantal signaallampen
Aantal sleutelschakelaars
Aantal keuzeschakelaars
Aantal paddenstoel drukknoppen
Geschikt voor noodstop
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
Volt
Kleur bovendeel behuizing
Materiaal behuizing
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als wisselcontact
Beschermingsgraad (IP)
Beschermingsgraad (NEMA)

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Afmetingen

1160DIM-218