Программа поставок

Ассортимент
RMQ-Titan
Основная функция
Корпус
Кнопки АВАР. ВЫКЛ./АВАР. СТОП
установочный диаметр [⌀]
22.5 мм
Отдельное устройство/законченное устройство
законченное устройство
конструктивное исполнение
Грибовидные
диаметр [⌀]
30 мм
Подсветка
освещается светодиодом
Разблокирование поворотом
Способ подключения
Cage Clamp
Описание
защита от перегрузки согласно ISO 13850/EN 418
Cage Clamp - зарегистрированная торговая марка компании WAGO Kontakttechnik GmbH, Minden.
Возврат в исходное положение вращением
Командные места
1 Количество
Цвет
Грибовидная кнопка
красный
1160SPC-80
Цоколь
желтый
Крышка корпуса
желтый
Значение RAL
RAL 3000
Светодиод
красный/зеленый
Класс защиты
IP65, IP66, IP69
Подключение к SmartWire-DT
нет
Назначение контактов
Разм. = размыкающий контакт
1 разм.
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
Указание
= защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1.
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1
Принудительное размыкание [мм]
5.5
Макс. ход [мм]
5.8
графические условные обозначения
116S035
Принудительное размыкание (ZW)
да

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947
VDE 0660
Сертификат
CE, EAC UL, CSA, CCC
Механический срок службы [Переключения]
≧ 60000
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 600
Сила нажатия
≦ 50 N
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты
IP65, IP66, IP69
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
50
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Поперечные сечения соединенияодножильный
2 x 1 (0,2 - 1,5)
2 x 1 (075 - 1,5) Возможна вставка без инструмента мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
2 x 1 (0,25 - 1)
Использовать обжимные клещи WAGO Variocrimp 4; другие по запросу мм2
Поперечные сечения соединенияОдно- или многожильный
2 x 1 (24 - 16) AWG
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Контакты
Условный ток короткого замыкания [Iq]
1 кА
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
макс. защита от короткого замыканиябез плавкого предохранителя
FAZ-B4 Тип
макс. защита от короткого замыканияПредохранитель [gG/gL]
4 A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Control circuit devices combination in enclosure (EC000225)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Command and alarm device combination in housing (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])
Number of command positions
Number of push buttons
Number of indicator lights
Number of key switches
Number of selector switches
Number of mushroom-shaped push-buttons
Suitable for emergency stop
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
V
Rated control supply voltage Us at DC
V
Colour housing cover
Material housing
Number of contacts as normally open contact
Number of contacts as normally closed contact
Number of contacts as change-over contact
Degree of protection (IP)
Degree of protection (NEMA)

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Размеры

1160DIM-218