Leveringsprogram

Sortiment
RMQ-Titan
Grunnfunksjon
Kapsling
NØDSTOPP/NØDUTLØSER-knapper
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Frittstående/komplett enhet
Komplett enhet
Byggeform
Soppformet
Diameter [⌀]
30 mm
Belysning
kan belyses med LED-element
Dreieopplåsing
Tilkoblingstype
Cage Clamp
Beskrivelse
inngrepssikker etter ISO 13850/EN 418
Cage-Clamp er et regisrert varemerke for firmaet Wago Kontakttechnik, Minden, Tyskland
Tilbakestilling skjer ved å dreie
kontrollpunkt
1 Antall
Farge
Sopphatt
rød
1160SPC-80
Tastesokkel
gul
Skapdeksel
gul
RAL-verdi
RAL 3000
LED
rød/grønn
Kapslingsklasse
IP65, IP66, IP69
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Kontaktblokk-konfigurasjon
Å = åpner
1 Å
L = lukker
1 L
Anvisning
= Sikkerhetsfunksjon, ved hjelp av positiv åpning etter IEC/EN 60947-5-1
Vei for betjeningsdelen og betjeningsstyrken iht. DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Tvangsåpningsvei [mm]
5.5
maksimal vei [mm]
5.8
Koblingssymboler
116S035
Positiv åpning (ZW)
ja

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
Sertifikat
CE, EAC UL, CSA, CCC
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
≧ 60000
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 600
Aktiveringskraft
≦ 50 N
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP65, IP66, IP69
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
50
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Klemmekapasitetentrådet
2 x 1 (0.2 - 1.5)
2 x 1 (075 - 1,5) kan plugges uten verktøy mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
2 x 1 (0.25 - 1)
Bruk WAGO Variocrimp 4 krympeverktøy; ta kontakt vedr. andre mm2
KlemmekapasitetFast eller flertrådet
2 x 1 (24 - 16) AWG
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Strømbaner
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
1 kA
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
maks. kortslutningsinnretningSikringsløs
FAZ-B4 Type
maks. kortslutningsinnretningSmeltesikring [gG/gL]
4 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Styring- og meldeenheter kombinasjon, kapslet (EC000225)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Command and alarm device combination in housing (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])
Antall kommandoposisjoner
Antall trykknapper
Antall signallamper
Antall nøkkelbrytere
Antall vendebrytere
Antall soppformede trykknapper
Egnet for nødstopp
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
Volt
Nominell matespenning Us ved DC
Volt
Farge på kapslingsoverdel
Kapslingsmateriale
Antall NO-kontakter
Antall NC-kontakter
Antall vekselkontakter
Beskyttelsesklasse IP
Beskyttelsesgrad (NEMA)

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Dimensjoner

1160DIM-218