199351 M22-PVLT30/FK11/RG/FIY1

Gamme de livraison

Gamme
RMQ-Titan
Fonction de base
coffret
Boutons d'arrêt d'urgence
Diamètre de perçage [⌀]
22.5 mm
Appareil individuel/Appareil complet
Appareil complet
Forme
En forme de champignon
Diamètre [⌀]
30 mm
Eclairage
éclairable via un élément LED
Déverrouillage par rotation
Mode de raccordement
Bornes à ressort
Description
Infraudable selon ISO 13850/EN 418
Cage Clamp est une marque déposée de la société Wago Kontakttechnik GmbH, Minden
Remise en position initiale par rotation
Nombre d’auxiliaires de commande
1
Couleur
Poussoir
rouge
1160SPC-80
Socle de bouton
allumée en jaune
Couvercles de coffrets
jaune
RAL Valeur
RAL 3000
LED
rouge/vert
Degré de protection
IP65, IP66, IP69
Connexion à SmartWire-DT
non
Nombre de contacts
O = contact à ouverture
1 O
F = contact à fermeture
1 F
Remarque
= fonction sécurité avec manoeuvre possible d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
Course de l'organe de commande et force d'actionnement selon DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Course d'ouverture positive [mm]
5.5
course maximale [mm]
5.8
Schéma
116S035
Manoeuvre possible d'ouverture (ZW)
oui

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
CEI/EN 60947
VDE 0660
Certificat
CE, EAC UL, CSA, CCC
Longévité, mécanique [manœuvres]
60000
Fréquence de commande [man./h]
≦ 600
Effort de commande
≦ 50 N
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Degré de protection
IP65, IP66, IP69
Température ambianteAppareil nu
-25 - +70 °C
Position de montage
Quelconque
Tenue aux chocs
50
Durée de choc 11 ms
Semi-sinusoïdal
selon IEC 60068-2-27 g
Sections raccordablesConducteur à âme massive
2 x 1 (0,2 - 1,5)
2 x 1 (075 - 1,5) – se connecte sans outil mm2
Sections raccordablesConducteur souple avec embout
2 x 1 (0,25 - 1)
Utiliser la pince à sertir WAGO Variocrimp 4 ; autres pinces sur demande mm2
Sections raccordablesâme massive ou multibrins
2 x 1 (24 - 16) AWG
Agréments pour l'équipement des navires
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Circuits électriques
Courant de court-circuit conditionnel [Iq]
1 kA
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Dispositif de protection contre les courts-circuits, calibre max.Par disjoncteur
FAZ-B4 Référence
Dispositif de protection contre les courts-circuits, calibre max.Fusible [gG/gL]
4 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Combiné d'appareils de commande et de signalisation en boîtier (EC000225)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Combinaison d’appareils de commande et de signalisation en boîtier (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])
nombre de postes de commande
nombre de contacts à poussoir
nombre de voyants lumineux
nombre d'interrupteurs à clé
nombre de commutateurs-sélecteurs
nombre de contacts à poussoir champignons
adapté à un arrêt d'urgence
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
V
couleur de la partie supérieure du boîtier
matériau du boîtier/corps
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
indice de protection (IP)
Degré de protection (NEMA)

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Encombrements

1160DIM-218