Dodavatelský program

Sortiment
RMQ-Titan
Základní funkce
Kryt
Tlačítka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ / NOUZOVÉ VYPNUTÍ
montážní průměr [⌀]
22.5 mm
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Kompletní přístroj
Konstrukční typ
Hřibový tvar
Průměr [⌀]
30 mm
Osvětlení
prosvětlené LED prvkem
Odjištění otočením
Typ připojení
Bezšroubové svorky
Popis
zabezpečené proti obcházení podle normy ISO 13850/EN 418
Cage Clamp je registrovaná ochranná známka společnosti WAGO Kontakttechnik GmbH, Minden
Vynulování se provádí otáčením
Ovládací místa
1 Počet
Barva
Oblé zdvihátko
červený
1160SPC-80
patice tlačítka
žlutá
Kryt skříně
žlutý
Číslo RAL
RAL 3000
LED
červená/zelená
Stupeň krytí
IP65, IP66, IP69
Připojení na SmartWire-DT
ne
Kontakty
Ö = rozpínací kontakt
1 rozpínací kontakt
S = spínací kontakt
1 spínací kontakt
Upozornění
= bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1
Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dráha nuceného otevření [mm]
5.5
maximální dráha [mm]
5.8
Značka zapojení
116S035
Nucené rozpínání (ZW)
ano

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
VDE 0660
Certifikát
CE, EAC UL, CSA, CCC
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
≧ 60000
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 600
Ovládací síla
≦ 50 N
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí
IP65, IP66, IP69
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
50
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Svorkové výkonyJednožilový
2 x 1 (0,2 - 1,5)
2 x 1 (075 - 1,5) Zastrčení bez nářadí je možné mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
2 x 1 (0,25 - 1)
Použijte krimpovací kleště WAGO Variocrimp 4; jiné na dotaz mm2
Svorkové výkonyPlný nebo slaněný vodič
2 x 1 (24 - 16) AWG
Schválení pro lodní provoz
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Kontakty
Podmíněný zkratový proud [Iq]
1 kA
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Zařízení pro max. ochranu proti zkratubez tavné pojistky
FAZ-B4 Typ
Zařízení pro max. ochranu proti zkratutavná pojistka [gG/gL]
4 A

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Control circuit devices combination in enclosure (EC000225)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Kombinace ovládacího a signalizacního zarízení v krytu (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])
Number of command positions
Number of push buttons
Number of indicator lights
Number of key switches
Number of selector switches
Number of mushroom-shaped push-buttons
Suitable for emergency stop
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
V
Rated control supply voltage Us at DC
V
Colour housing cover
Material housing
Number of contacts as normally open contact
Number of contacts as normally closed contact
Number of contacts as change-over contact
Degree of protection (IP)
Degree of protection (NEMA)

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Rozměry

1160DIM-218