Leveringsprogram

Sortiment
XV360 12,1"
Sortiment
XV-363
Funksjon
HMI (SPS-funksjon, ettermonterbar)
Beskrivelse
XV300-serien med enkeltberøringsskjerm basert på infrarød teknologi for planmonterte plater.
Beskrivelse
Betjeningspanel for frontmontering
SD-minnekort kan settes inn
Infrarød enkeltberøringsskjerm
2xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xDP
24 V DC
Felles egenskaper for serien
Ethernet-grensesnitt
CAN
USB-Device
USB-Host
RS232
RS485
Spor for SD-kort
PLC-funksjon kan ettermonteres
Skjerm - type
Fargeskjerm, TFT
Berøringsteknologi
Infrarød-touch
Antall farger
65535 farger
Kontrast
800 x 600 Piksler
høydeformat
ja
Diagonal skjermstørrelse
12,1 tommer
Utførelse
Metallhus og glassfront i aluminumsramme
Operativsystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
PLC--lisens
Art.-nr. 181585 LIC-PLC-A kan ettermonteres
Lisensdokumenter for grensesnitt på kortet
er ikke påkrevd
integrerte grensesnitt
2 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x CAN
1 x PROFIBUS
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
Utførelse front
Laminert sikkerhetsglass, blendefritt i aluminumsramme
Anvendelse
montasje
Spor
for SD-kort: 1
Minnekort automatisering
Valgfritt med SD-kort -> varenr. 181638 eller 139807
Pluggbare kommunikasjonsmoduler (tillegg)
nei
Touchsensor
Single-Touchdisplay

Tekniske data

Display
Skjerm - type
Fargeskjerm, TFT
Diagonal skjermstørrelse
12,1 tommer
Kontrast
800 x 600 Piksler
Synlig bliledflate
246 x 185 mm
Format
4:3
Antall farger
65535 farger
Kontrastforhold
typisk 500:1
Infrarød-berøringsskjerm
Laminert sikkerhetsglass med refleksreduksjon
Betjening
Teknologi
Infrarød-touch
Touchsensor
Single-Touchdisplay
System
Prosessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Internt minne
DRAM: 512 MB RAM
Flash: 1GB SLC
NVRAM: 128kB Retain
Eksternt minne
SD kort type: SDSC, SDHC
Kjøling
CPU- og systemkjøling uten vifte, rent passiv via fri konveksjon
Bufring av sanntidsklokkenBatteri (levetid)
ikke-utskiftbar, BR2330 loddet inn
Bufring av sanntidsklokkenReservetid (i spenningsløs tilstand)
typisk 10 år
Prosjektering
Visualiseringsprogramvare
GALILEO
XSOFT-CODESYS
SPS-programmeringsprogramvare
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
PLC--lisens
Art.-nr. 181585 LIC-PLC-A kan ettermonteres
Operativsystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Grensesnitt, kommunikasjon
integrerte grensesnitt
2 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x CAN
1 x PROFIBUS
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
USB-Host
USB 2.0, ikke galvanisk skilt
USB-Device
USB 2.0, ikke galvanisk skilt
RS-232
ikke galvanisk skilt SUB-D-plugg 9-polet, UNC
RS-485
ikke galvanisk skilt SUB-D-plugg 9-polet, UNC
CAN
ikke galvanisk skilt SUB-D-plugg 9-polet, UNC
Profibus
Profibus DP, ikke galvanisk skilt, SUB-D-kontakt 9-polet, UNC
Spor
for SD-kort: 1
Ethernet
10/100 Mbps
MPI
ja
Spenningsforsyning
Merkespenning
24 V DC SELV (safety extra low voltage)
tillatt spenninng
Effektivt: 19,2-30,0 V DC (merkespenning -20%/+25%)
Absolutt med rippel: 19,2-30,0 V DC
Batteridrift: 18,0-31,2 V DC (merkespenning -25%/+30%)
35 V DC med en varighet < 100 ms
Spenningsfall
≤ 10 ms fra nominell spenning (24 V DC)
5 ms fra underspenning (19,2 V DC) ms
Inngangseffekt [Pmaks.]
maks. 20.5 W
Merknad om effekttapet
Effekttap ved strømforbruk 24 V DC
18 W for grunnenhet + 2,5 W for USB-modul
sikring
ja (ikke tilgjengelig smeltesikring)
Generelt
Utførelse front
Laminert sikkerhetsglass, blendefritt i aluminumsramme
Dimensjoner (B x H x D)
361,2 x 279,2 x 68,0 mm
Montasje
Avstand: B x H x T ≥ 30 mm (1,18")
Vekt
3.8 kg
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (front iht. EN 60529-1), IP20 (bak iht. EN 60529-1)
GodkjenningerGodkjenninger
EAC
Normer og direktiver som brukesEMV
2014/30/EU
Normer og direktiver som brukesStøysikkerhet
IEC/EN 61000-6-2
Normer og direktiver som brukesProduktstandarder
EN50178/IEC/EN 61131-2
Motstand mot mekanisk støt
15g / 11ms g
fritt fall, emballert
IEC/EN 60068-2-31 m
RoHS
konform
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Radiostøydemping
Klasse A
Miljøbetingelser
Klimatiske miljøbetingelserKlimamotstandsdyktighet
Kulde i samsvar med EN 60068-2-1
Tørr varme i samsvar med IEC 60068-2-2
Fuktig varme i samsvar med IEC 60068-2-3
Klimatiske miljøbetingelserLufttrykk (drift)
795 - 1080 hPa
temperaturLagring/transport [ϑ]
-20 - +60 °C
temperaturOmgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
temperaturOmgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Relativ luftfuktighetKondensering
ikke-kondenserende
Relativ luftfuktighetrelativ fuktighet
10 - 95 %, ikke-kondenserende

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
20.5 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Kapslingsklasse
IP65 (front iht. EN 60529-1), IP20 (bak iht. EN 60529-1)
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
På forespørsel
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Grafisk panel (EC001412)
Electric engineering, automation, process control engineering / Display and control component / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved DC
19.2 - 30
Type matespenning
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
2
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
1
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
2
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst
0
Antall hardware-grensesnitt andre
3
Med programvaregrensesnitt
Nei
Støtter TCP/IP-protokoll
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll
Ja
Støtter CAN-protokoll
Ja
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Radiostandard Bluetooth
Nei
Radiostandard WLAN 802.11
Nei
Standardnett GPRS
Nei
Standardnett GSM
Nei
Standardnett UMTS
Nei
IO link master
Nei
Type display
TFT
Med fargedisplay
Ja
Display antall farger/grånyanser
65536
Antall grå- / blåtoner I displayet
0
Skjermdiagonal
12.1
Maks horisontal oppløsning, display
800
Maks vertikal oppløsning, display
600
Nyttige prosjektminne/brukerminne
512000
Med talltastatur
Ja
Med alfanumerisk tastatur
Ja
Antall programerbare funksjonstaster
0
Antall knapper med LED
0
Antall systemknapper
1
Touch teknikk
Infrarød berøring
Med meldingsvarsel
Ja
Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse)
Ja
Prosessverdivisning (utgang)
Ja
Prosesstandardverdi (inngang)
Ja
Med kvittering
Ja
Med passordnivåer
200
Skriverutgang tilgjengelig
Nei
Antall online-språk
100
Ekstra programvarekomponenter som kan lastes
Ja
Verneklasse (IP) forside
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front
12
Driftstemperaturområde
0 - 50
Skinnemontering er mulig
Nei
Vegg-/direktemontering mulig
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Frontbredde
361.2
Fronthøyde
279.2
Innbyggingsdybde
63

Dimensjoner

2726DIM-53
XV-363-berøringspanel … versjon med 12,1-tommers diagonal skjerm: Planmontering
2726DRW-54
a, b, c ≧ 30 mm, ϑ 0 ≦ T ≦ 50 °C
2726DIM-54
2 mm ≦ d ≦ 5 mm, e = 344 mm, f = 262 mm