Program dostaw

Asortyment
XV360 12.1"
Asortyment
XV-363
Funkcja
HMI (funkcja SPS, zgodność wsteczna)
Opis
Wyświetlacz dotykowy „single touch” z serii XV300 wykorzystujący technologię podczerwieni do montażu wpuszczanego na tablicach
Opis
Panel sterowania do montażu z przodu
Wkładana karta pamięci SD
Wyświetlacz dotykowy „single touch” na podczerwień
2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN
24 V DC
wspólne cechy serii
Interfejs Ethernet
CAN
Urządzenie USB
Host USB
RS232
RS485
Gniazdo karty SD
Funkcja PLC do doposażenia
Typ wyświetlacza
Kolorowy wyświetlacz, TFT
Technologia dotykowa
Panel dotykowy na podczerwień
Liczba kolorów
65 535 kolorów
Rozdzielczość
800 x 600 Piksel
Widok pionowy
tak
Przekątna ekranu
12,1 cali
Wykonanie
Metalowa obudowa i przednia szyba w aluminiowej ramie
System operacyjny
Windows Embedded Compact 7 Pro
Licencja PLC
Możliwość dodania licencji nr zam. 181585 LIC-PLC-A
Świadectwa licencyjne do interfejsów obwodowych
nie wymagane
wbudowane interfejsy
2 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x CAN
1 x host USB 2.0
1 x USB-Device
Wersja przednia
Laminowane antyodblaskowe szkło ochronne w aluminiowej ramie
Przeznaczenie
montaż
Gniazda
na kartę SD: 1
Karta pamięci automatyzacji
Opcjonalnie z kartą SD -> artykuł nr 181638 lub 139807
Wtykane moduły komunikacyjne (opcjonalnie)
nie
Czujnik dotykowy
Single-Touchdisplay

Dane Techniczne

Wyświetlacz
Typ wyświetlacza
Kolorowy wyświetlacz, TFT
Przekątna ekranu
12,1 cali
Rozdzielczość
800 x 600 Piksel
Widoczna powierzchnia ekranu
246 x 185 mm
Format
4:3
Liczba kolorów
65 535 kolorów
Proporcje kontrastu
typowo 500:1
Szybka ochronna panela dotykowego na podczerwień
Szkło wielowarstwowe przeciwodblaskowe
Sterowanie
Technologia
Panel dotykowy na podczerwień
Czujnik dotykowy
Single-Touchdisplay
System
Procesor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Wewnętrzna pamięć
DRAM: 512 MB RAM
Flash: 1GB SLC
NVRAM: 128kB Retain
Pamięć zewnętrzna
Karta SD typu: SDSC, SDHC
Chłodzenie
Bezwentylatorowe chłodzenie CPU i systemu, całkowicie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Buferowanie zegara czasu rzeczywistegoBateria (trwałość)
niewymienne, BR2330, lutowane
Buferowanie zegara czasu rzeczywistegoCzas buforowania (w stanie bez napięcia)
zwykle 10 lat
Projektowanie
Oprogramowanie wizualizacyjne
GALILEO
XSOFT-CODESYS
Oprogramowanie PLC
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
Licencja PLC
Możliwość dodania licencji nr zam. 181585 LIC-PLC-A
System operacyjny
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfejsy, komunikacja
wbudowane interfejsy
2 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x CAN
1 x host USB 2.0
1 x USB-Device
Host USB
USB 2.0, nie odseparowane galwanicznie
Urządzenie USB
USB 2.0, nie odseparowane galwanicznie
RS-232
nie separowane galwanicznie, wtyk SUB-D 9-biegunowy, UNC
RS-485
nie separowane galwanicznie, wtyk SUB-D 9-biegunowy, UNC
CAN
nie separowane galwanicznie, wtyk SUB-D 9-biegunowy, UNC
Gniazda
na kartę SD: 1
Ethernet
10/100 Mbps
MPI
nie
Zasilanie
Napięcie znamionowe
24 V DC SELV (safety extra low voltage)
Dopuszczalne napięcie
Efektywne: 19,2-30,0 V DC (napięcie znamionowe -20%/+25%)
Bezwzględne z falistością: 19,2-30,0 V DC
Zasilanie bateryjne: 18,0-31,2 V DC (napięcie znamionowe -25%/+30%)
35 V DC przez czas < 100 ms
Spadki napięć
≤ 10 ms od napięcia nominalnego (24 V DC)
5 ms od zbyt niskiego napięcia (19,2 V DC) ms
Pobór mocy [Pmax.]
max. 20.5 W
Wskazówka dotycząca straty mocy
Strata mocy przy poborze prądu 24 V DC
18 W dla urządzenia podstawowego + 2,5 W dla modułu USB
bezpiecznik
tak (nie dostępny bezpiecznik topikowy)
Dane ogólne
Wersja przednia
Laminowane antyodblaskowe szkło ochronne w aluminiowej ramie
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
361.2 x 279.2 x 68.0 mm
Montaż natablicowy
Odstęp: S x W x G ≥ 30 mm (1.18")
Ciężar
3.8 kg
Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (z przodu zgodnie z EN 60529-1), IP20 (z tyłu zgodnie z EN 60529-1)
DopuszczeniaDopuszczenia
EAC
Zastosowane normy i dyrektywykompatybilność elektromagnetyczna
2014/30/EU
Zastosowane normy i dyrektywyOdporność na zakłócenia
IEC/EN 61000-6-2
Zastosowane normy i dyrektywyNormy produktu
EN50178/IEC/EN 61131-2
Wytrymałość udarowa mechaniczna
15g / 11ms g
swobodne spadanie, w opakowaniu
IEC/EN 60068-2-31 m
RoHS
zgodny
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Eliminacja zakłóceń
Klasa A
warunki otoczenia
Klimatyczne warunki otoczeniaWytrzymałość klimatyczna
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2
Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Klimatyczne warunki otoczeniaSprężone powietrze (praca)
795 - 1080 hPa
TemperaturaPrzechowywanie/transport [ϑ]
-20 - +60 °C
TemperaturaRobocza temperatura otoczenia min.
0 °C
TemperaturaRobocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Względna wilgotność powietrzaObroszenie
bez skraplania
Względna wilgotność powietrzawilgotność względna
10 - 95%, bez skraplania

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
20.5 W
Robocza temperatura otoczenia min.
0 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Stopień ochrony
IP65 (z przodu zgodnie z EN 60529-1), IP20 (z tyłu zgodnie z EN 60529-1)
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
na życzenie
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Graphic panel (EC001412)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Wyświetlacz i panel sterowania / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
2
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
1
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
1
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
2
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces other
2
With SW interfaces
Nie
Supporting protocol for TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Supporting protocol for CAN
Tak
Supporting protocol for INTERBUS
Nie
Supporting protocol for ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Supporting protocol for Data-Highway
Nie
Supporting protocol for DeviceNet
Nie
Supporting protocol for SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Supporting protocol for PROFINET CBA
Nie
Supporting protocol for SERCOS
Nie
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
Nie
Supporting protocol for DeviceNet Safety
Nie
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
Nie
Supporting protocol for PROFIsafe
Nie
Supporting protocol for SafetyBUS p
Nie
Supporting protocol for other bus systems
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Radio standard GPRS
Nie
Radio standard GSM
Nie
Radio standard UMTS
Nie
IO link master
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
With colour display
Tak
Number of colours of the display
65536
Number of grey-scales/blue-scales of display
0
Przekątna ekranu
12.1
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
800
Maksymalna rozdzielczość w pionie
600
Useful project memory/user memory
512000
With numeric keyboard
Tak
With alpha numeric keyboard
Tak
Number of function buttons, programmable
0
Number of buttons with LED
0
Number of system buttons
1
Touch technology
Infrared touch
With message indication
Tak
With message system (incl. buffer and confirmation)
Tak
Process value representation (output) possible
Tak
Process default value (input) possible
Tak
With recipes
Tak
Number of password levels
200
With printer output
Nie
Number of online languages
100
Additional software components, loadable
Tak
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA), front side
12
Zakres temperatur pracy
0 - 50
Rail mounting possible
Nie
Wall mounting/direct mounting
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Width of the front
361.2
Height of the front
279.2
Głębokość wbudowania
63

Wymiary

2726DIM-53
Panel dotykowy XV-363 … wersja z ekranem o przekątnej 12,1 cala: Montaż podtynkowy
2726DRW-54
a, b, c ≧ 30 mm, ϑ 0 ≦ T ≦ 50 °C
2726DIM-54
2 mm ≦ d ≦ 5 mm, e = 344 mm, f = 262 mm