Leveringsprogramma

Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
NOOD-STOP-/NOOD-UIT-drukknoppen
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Bouwvorm
Paddestoelvormig
diameter [⌀]
30 mm
Verlichting
Onverlicht
Trekontgrendeling
Beschrijving
Niet manipuleerbaar conform ISO 13850, EN 418
kleur
Paddestoelknop
rood
116C061
Paddestoelknop sokkel
geel
beschermingsgraad
IP65, IP66, IP69
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Minimale kracht voor dwangmatig openend [N E T]
0
Aanwijzingen
Max. Uitrusting: 4 x M22-(C)K01, …10 of 2 x M22-(C)K02, …20, …11

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
EN 50581:2012
EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Machinerichtlijn 2006/42/EC
Certificaat
CE, EAC UL, CSA, CCC
levensduur, mechanisch [schakelingen]
≧ 150000
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 600
Bedieningskracht
≦ 50 N
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP65, IP66, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
50
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknop frontelement (paddenstoel) (EC001038)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor paddestoelknop (ecl@ss10.0.1-27-37-12-12 [AKF030014])
Kleur knop
Rood
Bouwvorm lens
Rond
Diameter kap
30 Millimeter
Gatdiameter
22.5 Millimeter
Breedte opening
0 Millimeter
Hoogte opening
0 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)
Overig
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Type knop
Hoog
Geschikt voor verlichting
Nee
Schakelfunctie vergrendelend
Ja
Terugverend
Nee
Met frontring
Nee
Materiaal frontrand
Overig
Kleur frontrand
Overig
Geschikt voor noodstop
Ja
Type ontgrendeling
Trek-ontgrendeling

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
North America Certification
Request filed for UL, CSA certified

Afmetingen

1160DIM-209