Leveringsprogram

Sortiment
Hovedbryter
Vedlikeholdsbryter
Typeidentifikator
P3
Stoppfunksjon
STOPP-funksjon
med svart vrigrep og låsemansjett
Informasjon om utstyr som leveres
hjelpekontakt monteres av bruker.
Merknader
i stålkapsling
Poltall
3-polet + N
Hjelpestrømbaner
0 N/O
0 N/C
Låsbarhet
kan låses i 0-stilling
Kapslingsklasse
IP65
000Z083
Byggeform
oppbygging
000Z428
Koblingssymboler
115S010-2
Brytevinkel
90 °
Funksjon
1150SPC-194
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
55 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
100 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Skillebryter i henhold til IEC/EN 60947-3
Omgivelsestemperaturinnkapslet
-25 - +40 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Motstand mot mekanisk støt
15 g
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
Mekaniske størrelserPoltall
3-polet + N
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
0 N/O
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
0 N/C
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
100 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
100 A gG/gL
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
2000 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
4 (Load side)
80 (Supply side) kA
Brytekapasitet
Nominell koblingskapasitet cos ϕ i samsvar med IEC 60947-3
950 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3230 V
760 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
740 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
880 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
520 A
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
7.5 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
1200
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]220 V 230 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V 415 V [P]
37 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V [P]
45 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V [P]
37 kW
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
71 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400V 415 V [Ie]
71 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
65 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
23.8 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
30 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
55 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
55 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
55 kW
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
100 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter400 V 415 V [Ie]
100 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
96 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
68 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msNominell strøm [Ie]
100 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
60 V
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VNominell strøm [Ie]
50 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VKontakter
1 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VNominell strøm [Ie]
50 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VKontakter
2 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VNominell strøm [Ie]
50 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VKontakter
2 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VKontakter
3 Antall
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC, 10 mA [Feilhyppighet]
< 10-5<1 feil på 100 000 skifteoperasjoner HF
Klemmekapasitet
én- eller flertrådet
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 10) mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x (1,5 - 25)
2 x (1,5 - 6) mm2
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
3 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1

Tekniske data etter ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Utførelse som hovedbryter
Nei
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Utført som vendebryter
Nei
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
100
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
100
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
100
Nominell effekt ved AC-3, 400V
37
Nominell korttids-strømfasthet lcw
2
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
55
Bryterkapasitet ved 400V
55
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
4
Antall poler
4
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Spenningsutløser valgbar
Nei
Apparatkonstruksjon
Komplett utstyr i kapslingen
Egnet for gulvmontering
Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls
Nei
Egnet for frontmontering senter
Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Nei
Egnet for midlertidig montasje
Nei
Farge på kontrollelement
Svart
Utførelse av betjeningselement
Roterende dørkoblingsmekanisme
Låsbar
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12

Dimensjoner

1150DIM-191