Leveringsprogram

Produkttype
Vippearm
Trykknappkompatibilitet
55 mm (Universal)
Vippearmstigning
2-gang
Farge
Ren hvit

Tekniske data etter ETIM 8.0

Domestic switching devices (EG000013) / Rammer for brytere / trykknapper / dimmer / persiennebryter (EC000011)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Installation switch set / Cover plate for switches/push buttons/dimmers/venetian blind (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])
Modell / utførelse
Todelt vippe
Avtrykk/indikering
Diverse symboler
Scanbart symbol barrierefritt
Ja
Anvendelse
Vippebryter/trykkbryter
Egnet for berøringssensor for BUS system
Nei
Type feste
Snap-On/Klikke på plass
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Kunststoff
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Med tekstfelt
Nei
Med utskiftbar linse/symbol
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK00
Bredde
55
Høyde
7
Dybde
55