Leveringsprogramma

Assortiment
Groepenkasten
Basisfunctie
Groepenkasten met installatieautomaten
Beschrijving
Groepenkast FLEX
Beschrijving
Groepenkasten voor de woningbouw, (winkel)bedrijf, kantoren en praktijkruimen volgens NEN 1010 met aardlekbeveiling van alle groepen tenzij anders aangegeven
Inklikbaar, robuust kunststof montageframe met geïntegreerd(e) DIN-profiel(en)
Geïntegreerde, gedeelde buisinvoer met 17 buisinvoeropeningen diameter 16/19 mm waarvan 10 op de onderste rij
Deksel met handdichtdrukbare snelsluitingen
Standaard aansluitblock voor fase en nul
Aansluitblock (= optie) vorr afgaande groepen onderste rij componenten
FLEX-groepenkasten zijn standaard voorzien van doorverbindkammen aan de voedende zijde voor maximaal 4 eindgroepen per aardlekschakelaar
Met doorverbindkam onder de 4-polige hoofdschakelaar
Kan als 1-fase als 3-fase kast worden toegepast
Serie
Systeem 55
Soort beveiliging
Installatieautomaat
Aantal groepen
6
Groep
geen
Speciale aanduiding
aantal polen hoofdschakelaar (4P) en aardlekschakelaars (2P) verschillend
In aardlekschakelaar en hoofdschakelaar
40A
Beltransformator
geen
Hoofdschakelaar
ja
Afmetingen
220 x 330 x 153 mm
In = 32 A (3-fase), In = 40 A (1-fase)
Verdeelinstallatie voorzien van
Installatie-automaat = 1-polig + N, 16 A, B-karakteristiek
Aardlekschakelaar = 2-polig, 40 A, 30 mA, klasse A
Hoofdschakelaar = 4-polig, 40 A

Technische gegevens

Algemeen
Normen en bepalingen
EN 61439-3
Bescherming
IP 3X (Beschermingsgraad van behuizing)
Standaard diepte kast
95
Materiaal
Materiaal
Thermoplastische kunststof
Kleur
Zwart RAL 9005 (bakken en deksel)
Lichtgrijs RAL 7035 (montageframe)

Technische gegevens ETIM 7.0

Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Installatiekast (EC002288)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Small distribution board equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-15 [ACN399011])
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Aantal fasen
1
Beveiliging
Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen
6
Aantal directe groepen
0
Aantal lichtgroepen
6
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
6
Aantal aardlekautomaten
0
Aantal aardlekschakelaars 30mA
3
Aantal aardlekschakelaars 300mA
0
Aantal polen hoofdschakelaar
4
Hoofdschakelaar - nom. stroom
40 Amp
Kookgroep
Geen
Kookgroep geschikt als krachtgroep
Nee
Met contactdoos
Nee
Met beltransformator
Nee
Overspanningsbeveiliging
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Beschermingsgraad (IP)
IP3X
Hoogte
330 Millimeter
Breedte
220 Millimeter
Breedte in module-eenheden
12
Diepte
95 Millimeter
Inbouwdiepte
0 - 90 Millimeter
Aanbouwmogelijkheid
Ja
Met transparant deksel
Nee
Afsluitbaar
Nee

Afmetingen

04 ill schets Sys55
4610DIM-65