Gamme de livraison

Assortiment
Aansluitcombinaties
Subassortiment
Aansluitkasten, leeg, voor inbouw van apparatuur
Beschrijving
Aansluitkast Syst. 55, leeg
Beschrijving
Lege aansluitkasten voor inbouw van apparatuur
Nuttige inbouwdiepte = 110 mm
Voorzien van bevestigingsgaten ten behoeve van het aanbrengen van montageplaten
Met bevestigingsschroeven diameter 3.5 mm voor montageplaat
Serie
Systeem 55
Encombrements
220 x 110 mm
Exclusief montageplaat

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Enveloppe vide (EC000058)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Coffret vide (petit tableau modulaire) (ecl@ss8.1-27-14-24-08 [ACN385008])
type de montage
apparent
type de couvercle
couvercle
finition du couvercle
avec échancrure
type de porte
sans
couvercle/porte transparent(e)
non
avec serrure
non
courant nominal (In)
63 A
hauteur
110 mm
largeur
220 mm
profondeur
79 mm
profondeur d'encastrement
72 mm
profondeur intérieure
90 mm
épaisseur de matériau du boîtier
3 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
5 mm
numéro RAL
9005
nombre de modules
1
nombre de rangées
1
largeur dans les unités de partition
12
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
2
possibilité de montage en saillie
oui
nombre d'entrées de conduit
2
matériau du boîtier
plastique
traitement de surface
autre
avec plaque de montage
non
adapté à un usage extérieur
non
adapté à un parafoudre
oui
classe de protection (IP)
IP3X
classe de protection
I
Résistance aux chocs
autre
maintien de fonction
autre

Encombrements

17a ill schets Sys55