Lieferprogramm

Assortiment
Aansluitcombinaties
Subassortiment
Aansluitkasten, leeg, voor inbouw van apparatuur
Beschrijving
Aansluitkast Syst. 55, leeg
Beschrijving
Lege aansluitkasten voor inbouw van apparatuur
Nuttige inbouwdiepte = 110 mm
Voorzien van bevestigingsgaten ten behoeve van het aanbrengen van montageplaten
Met bevestigingsschroeven diameter 3.5 mm voor montageplaat
Serie
Systeem 55
Abmessungen
220 x 110 mm
Exclusief montageplaat

Technische Daten nach ETIM 6.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Leergehäuse (EC000058)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Leergehäuse (Kleinverteiler) (ecl@ss8.1-27-14-24-08 [ACN385008])
Montageart
Aufputz
Art der Abdeckung
Deckel
Ausführung Deckel
mit Ausschnitt
Art der Tür
ohne
Transparenter Deckel/Tür
nein
Mit Schloss
nein
Nennstrom (In)
63 A
Höhe
110 mm
Breite
220 mm
Tiefe
79 mm
Einbautiefe
72 mm
Innentiefe
90 mm
Materialstärke Gehäuse
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel
5 mm
RAL-Nummer
9005
Anzahl der Module
1
Anzahl der Reihen
1
Breite in Teilungseinheiten
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
2
Anbaumöglichkeit
ja
Anzahl der Leitungseinführungen
2
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberfläche
sonstige
Mit Montageplatte
nein
Geeignet für Außengebrauch
nein
Geeignet für Blitzschutz
ja
Schutzart (IP)
IP3X
Schutzklasse
I
Schlagfestigkeit
sonstige
Funktionserhalt
sonstige

Abmessungen

17a ill schets Sys55