Программа поставок

Assortiment
Other enclosures
Subassortiment
Group cabinets empty
Beschrijving
Group cabinets with DIN profile(s), empty
Beschrijving
Cabinets with DIN profile(s) for rapid assembly of modular components
Lid with clickable, robust mounting frame with integrated DIN profile (s)
Integrated, divided pipe entry with 17 pipe entry openings diameter 16/19 mm
Equipped with an earth rail
Equipped with a plastic DIN profile
Series
Systeem 55
Размеры
220 x 330 x 134 мм

Технические характеристики

Общая информация
Standards
EN 62208
Degree of protection
IP 3X (Degree of protection of housing/enclosure)
Standaard diepte kast
95
материал
Material
Thermoplastic plastic
Color
Black RAL 9005 (bins and lid)
Light gray RAL 7035 (mounting frame)

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV]
15.3 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV]
14 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV]
13 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV]
24 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV]
23 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV]
21 W
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
650 °C, Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Не имеет значения для установки в закрытом помещении.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём
Не имеет значения для корпуса без подъёмника.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар
IK05
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки
Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции
IP3X
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.5 Защита от удара электрическим током
Не имеет значения для корпуса из пластика.
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
Ui = 690 В перем. тока
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению
4 кВ
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала
Требования производственного стандарта выполнены.
10.10 Нагрев
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss8.1-27-14-24-09 [ACN387008])
Mounting method
Surface mounting
Number of rows
2
Width in number of modular spacings
214.5
Type of cover
None
Cover model
With notch
Transparent cover/door
No
Material housing
Plastic
Height
330 mm
Width
220 mm
Depth
95 mm
Built-in depth
55 mm
Internal depth
90 mm
DIN-rail
Yes
With mounting plate
No
Extension possible
Yes
EMC-version
No
Colour
Grey
RAL-number
7016
Degree of protection (IP)
IP3X
With lock
No

Размеры

04 ill schets Sys55
4610DIM-65