Program dostaw
Assortiment
Other enclosures
Subassortiment
Group cabinets empty
Beschrijving
Group cabinets with DIN profile(s), empty
Beschrijving
Cabinets with DIN profile(s) for rapid assembly of modular components
Lid with clickable, robust mounting frame with integrated DIN profile (s)
Integrated, divided pipe entry with 17 pipe entry openings diameter 16/19 mm
Equipped with an earth rail
Equipped with a plastic DIN profile
Lid with clickable, robust mounting frame with integrated DIN profile (s)
Integrated, divided pipe entry with 17 pipe entry openings diameter 16/19 mm
Equipped with an earth rail
Equipped with a plastic DIN profile
Series
Systeem 55
Wymiary
220 x 330 x 134 mm
Dane Techniczne
Dane ogólne
Standards
EN 62208
Degree of protection
IP 3X (Degree of protection of housing/enclosure)
Standaard diepte kast
95
Materiał
Material
Thermoplastic plastic
Color
Black RAL 9005 (bins and lid)
Light gray RAL 7035 (mounting frame)
Light gray RAL 7035 (mounting frame)
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
15.3 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
14 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
13 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
24 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
23 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
21 W
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
650°C, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Nie dotyczy umieszczenia we wnętrzu.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
IK05
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
IP3X
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy obudowy z tworzywa sztucznego.
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
Ui = 690 V AC
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
4 kV
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0
Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss8.1-27-14-24-09 [ACN387008])
Mounting method
Surface mounting
Number of rows
2
Width in number of modular spacings
214.5
Type of cover
None
Cover model
With notch
Transparent cover/door
No
Material housing
Plastic
Height
330 mm
Width
220 mm
Depth
95 mm
Built-in depth
55 mm
Internal depth
90 mm
DIN-rail
Yes
With mounting plate
No
Extension possible
Yes
EMC-version
No
Colour
Grey
RAL-number
7016
Degree of protection (IP)
IP3X
With lock
No
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center