Leveringsprogramma

Assortiment
Overige kasten
Subassortiment
Groepenkasten leeg
Beschrijving
Groepenkast met DIN-profiel(en), leeg
Beschrijving
Kasten met DIN-profiel(en) voor snelmontage van modulaire componenten
Deksel met inklikbaar, robuust montageframe metgeïntegreerd(e) DIN-profiel(en)
Geïntegreerde gedeelde buisinvoer, met buisinvoeropeningen 17 x diameter 16/19 mm
Voorzien van een aardrail
Voorzien van een kunststof DIN-profiel
Serie
Systeem 55
Afmetingen
220 x 330 x 134 mm

Technische gegevens

Algemeen
Normen en bepalingen
EN 62208
Bescherming
IP 3X (Beschermingsgraad van behuizing)
Standaard diepte kast
95
Materiaal
Materiaal
Thermoplastische kunststof
Kleur
Zwart RAL 9005 (bakken en deksel)
Lichtgrijs RAL 7035 (montageframe)

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
15.3 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
14 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
13 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
24 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
23 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
21 W
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
650 °C, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing voor kast zonder hefinrichtingen.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK05
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP3X
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing voor kast van kunststof.
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
Ui = 690 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
4 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Technische gegevens ETIM 6.0

Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Installatiekast met DIN-rail leeg (EC000214)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Small distribution board (ecl@ss8.1-27-14-24-09 [ACN387008])
Montagewijze
Opbouw
Aantal rijen
2
Breedte in module-eenheden
214.5
Soort afdekking
Geen
Uitvoering deksel
Met uitsparing
Transparant deksel/deur
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Hoogte
330 mm
Breedte
220 mm
Diepte
95 mm
Inbouwdiepte
55 mm
Inwendige diepte
90 mm
Din-rail
Ja
Met montageplaat
Nee
Aanbouwmogelijkheid
Ja
EMC-uitvoering
Nee
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7016
Beschermingsgraad (IP)
IP3X
Met slot
Nee

Afmetingen

04 ill schets Sys55
4610DIM-65