Leveringsprogram
Assortiment
Other enclosures
Subassortiment
Group cabinets empty
Beschrijving
Group cabinets with DIN profile(s), empty
Beschrijving
Cabinets with DIN profile(s) for rapid assembly of modular components
Lid with clickable, robust mounting frame with integrated DIN profile (s)
Integrated, divided pipe entry with 17 pipe entry openings diameter 16/19 mm
Equipped with an earth rail
Equipped with a plastic DIN profile
Lid with clickable, robust mounting frame with integrated DIN profile (s)
Integrated, divided pipe entry with 17 pipe entry openings diameter 16/19 mm
Equipped with an earth rail
Equipped with a plastic DIN profile
Serie
System 55
Dimensjoner
220 x 330 x 134 mm
Tekniske data
Generelt
Standards
EN 62208
Degree of protection
IP 3X (Degree of protection of housing/enclosure)
Standaard diepte kast
95
Materialegenskaper
Material
Thermoplastic plastic
Color
Black RAL 9005 (bins and lid)
Light gray RAL 7035 (mounting frame)
Light gray RAL 7035 (mounting frame)
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
15.3 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
14 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
13 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
24 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
23 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
21 W
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
650 °C, kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Ikke relevant for oppstilling innendørs.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant for kapslinger uten løfteutstyr.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
IK05
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
IP3X
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant for kapsling av kunststoff.
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
Ui = 690 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
4 kV
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
Tekniske data etter ETIM 6.0
Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss8.1-27-14-24-09 [ACN387008])
Mounting method
Surface mounting
Number of rows
2
Width in number of modular spacings
214.5
Type of cover
None
Cover model
With notch
Transparent cover/door
No
Material housing
Plastic
Height
330 mm
Width
220 mm
Depth
95 mm
Built-in depth
55 mm
Internal depth
90 mm
DIN-rail
Yes
With mounting plate
No
Extension possible
Yes
EMC-version
No
Colour
Grey
RAL-number
7016
Degree of protection (IP)
IP3X
With lock
No
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center