Programma di fornitura

Assortiment
Other enclosures
Subassortiment
Group cabinets empty
Beschrijving
Group cabinets with DIN profile(s), empty
Beschrijving
Cabinets with DIN profile(s) for rapid assembly of modular components
Lid with clickable, robust mounting frame with integrated DIN profile (s)
Integrated, divided pipe entry with 17 pipe entry openings diameter 16/19 mm
Equipped with an earth rail
Equipped with a plastic DIN profile
Series
Systeem 55
Dimensioni
220 x 330 x 134 mm

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
EN 62208
Degree of protection
IP 3X (Degree of protection of housing/enclosure)
Standaard diepte kast
95
Materiale
Material
Thermoplastic plastic
Color
Black RAL 9005 (bins and lid)
Light gray RAL 7035 (mounting frame)

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia singola per montaggio a parete [PV]
15.3 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia di testa per montaggio a parete [PV]
14 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia centrale per montaggio a parete [PV]
13 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia singola per montaggio a parete [PV]
24 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia di testa per montaggio a parete [PV]
23 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia centrale per montaggio a parete [PV]
21 W
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
Non rilevante per installazione interna.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
IK05
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
IP3X
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente per custodia in materiale isolante.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Ui = 690 V AC
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
4 kV
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss8.1-27-14-24-09 [ACN387008])
Mounting method
Surface mounting
Number of rows
2
Width in number of modular spacings
214.5
Type of cover
None
Cover model
With notch
Transparent cover/door
No
Material housing
Plastic
Height
330 mm
Width
220 mm
Depth
95 mm
Built-in depth
55 mm
Internal depth
90 mm
DIN-rail
Yes
With mounting plate
No
Extension possible
Yes
EMC-version
No
Colour
Grey
RAL-number
7016
Degree of protection (IP)
IP3X
With lock
No

Dimensioni

04 ill schets Sys55
4610DIM-65