Gamme de livraison

Assortiment
Overige kasten
Subassortiment
Groepenkasten leeg
Beschrijving
Groepenkast met DIN-profiel(en), leeg
Beschrijving
Kasten met DIN-profiel(en) voor snelmontage van modulaire componenten
Deksel met inklikbaar, robuust montageframe metgeïntegreerd(e) DIN-profiel(en)
Geïntegreerde gedeelde buisinvoer, met buisinvoeropeningen 17 x diameter 16/19 mm
Voorzien van een aardrail
Voorzien van een kunststof DIN-profiel
Serie
Systeem 55
Encombrements
220 x 330 x 134 mm

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
EN 62208
Degree of protection
IP 3X (Beschermingsgraad van behuizing)
Standaard diepte kast
95
Matériaux
Matériau
Thermoplastic plastic
Couleur
Zwart RAL 9005 (bakken en deksel)
Lichtgrijs RAL 7035 (montageframe)

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret individuel pour montage mural [PV]
15.3 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret initial pour montage mural [PV]
14 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret central pour montage mural [PV]
13 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret individuel pour montage mural [PV]
24 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret initial pour montage mural [PV]
23 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret central pour montage mural [PV]
21 W
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
650 °C - les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Ne concerne pas une installation à l'intérieur.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Ne concerne pas les coffrets sans dispositif de levage.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
IK05
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
IP3X
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Sous la responsabilité du tableautier.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Ne concerne pas les coffrets en matériau isolant.
10.6 Montage de matériel
Sous la responsabilité du tableautier.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Ui = 690 V AC
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
4 kV
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Les exigences de la norme produit sont respectées.

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Coffret de distribution (EC000214)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Petit tableau modulaire (ecl@ss8.1-27-14-24-09 [ACN387008])
type de montage
montage en saillie
nombre de rangées
2
largeur dans les unités de partition
214.5
type de couvercle
sans
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
non
matériau du boîtier
plastique
hauteur
330 mm
largeur
220 mm
profondeur
95 mm
profondeur d'encastrement
55 mm
profondeur intérieure
90 mm
rail DIN
oui
avec plaque de montage
non
possibilité de montage en saillie
oui
finition CEM
non
couleur
gris
numéro RAL
7016
classe de protection (IP)
IP3X
avec serrure
non

Encombrements

04 ill schets Sys55
4610DIM-65