1966002 HT330-S64
System 55 Gruppenschrank, leer
Alternate Catalog No.
HT330-S64
Systeem 55 Kleinverteiler leer; 2x 12 Teilungseinheiten; robuster Montegerahmen mit integrierten DIN-Schienen aus Kunststoff; mit innovativem Deckelverschluss; Montagerahmen werkzeuglos entnehmbar; geprüft nach NEN/EN 61439-3; stabiler Deckel/Unterteil aus hochwertigen ABS schwarz; mit integriertem Halter für Installationsrohre 16/19 mm; Schutzart IP3X; mit Schutzleiterklemme; ohne Reserveplatzabdeckung, inklusive Stromkreisbezeichnung; H = 330 mm; B = 220 mm.
Lieferprogramm
Assortiment
Overige kasten
Subassortiment
Groepenkasten leeg
Beschrijving
Groepenkast met DIN-profiel(en), leeg
Beschrijving
Kasten met DIN-profiel(en) voor snelmontage van modulaire
componenten
Deksel met inklikbaar, robuust montageframe met geïntegreerd(e) DIN-profiel(en)
Geïntegreerde gedeelde buisinvoer, met buisinvoeropeningen 17 x diameter 16/19 mm
Voorzien van een aardrail
Voorzien van een kunststof DIN-profiel
Deksel met inklikbaar, robuust montageframe met geïntegreerd(e) DIN-profiel(en)
Geïntegreerde gedeelde buisinvoer, met buisinvoeropeningen 17 x diameter 16/19 mm
Voorzien van een aardrail
Voorzien van een kunststof DIN-profiel
Serie
Systeem 55
Abmessungen
220 x 330 x 134 mm
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
EN 62208
Schutzart
IP 3X (Beschermingsgraad van behuizing)
Standaard diepte kast
95
Material
Werkstoff
Thermoplastische kunststof
Farbe
Zwart RAL 9005 (bakken en deksel)
Lichtgrijs RAL 7035 (montageframe)
Lichtgrijs RAL 7035 (montageframe)
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau
[PV]
15.3 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau
[PV]
14 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau
[PV]
13 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau
[PV]
24 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
23 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau
[PV]
21 W
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
IP3X
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Kunststoff.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 690 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
Technische Daten nach ETIM 6.0
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Installationskleinverteiler (EC000214)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Installationskleinverteiler (ecl@ss8.1-27-14-24-09 [ACN387008])
Montageart
Aufbau
Anzahl der Reihen
2
Breite in Teilungseinheiten
214.5
Art der Abdeckung
ohne
Ausführung Deckel
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür
nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Höhe
330 mm
Breite
220 mm
Tiefe
95 mm
Einbautiefe
55 mm
Innentiefe
90 mm
DIN-Schiene
ja
Mit Montageplatte
nein
Anbaumöglichkeit
ja
EMV-Ausführung
nein
Farbe
grau
RAL-Nummer
7016
Schutzart (IP)
IP3X
Mit Schloss
nein
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center