Dodavatelský program
Assortiment
Other enclosures
Subassortiment
Group cabinets empty
Beschrijving
Group cabinets with DIN profile(s), empty
Beschrijving
Cabinets with DIN profile(s) for rapid assembly of modular components
Lid with clickable, robust mounting frame with integrated DIN profile (s)
Integrated, divided pipe entry with 17 pipe entry openings diameter 16/19 mm
Equipped with an earth rail
Equipped with a plastic DIN profile
Lid with clickable, robust mounting frame with integrated DIN profile (s)
Integrated, divided pipe entry with 17 pipe entry openings diameter 16/19 mm
Equipped with an earth rail
Equipped with a plastic DIN profile
Series
Systeem 55
Rozměry
220 x 330 x 134 mm
Technická data
Všeobecně
Standards
EN 62208
Degree of protection
IP 3X (Degree of protection of housing/enclosure)
Standaard diepte kast
95
Materiál
Material
Thermoplastic plastic
Color
Black RAL 9005 (bins and lid)
Light gray RAL 7035 (mounting frame)
Light gray RAL 7035 (mounting frame)
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
15.3 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
14 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
13 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
24 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
23 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
21 W
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
650 °C, požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Není relevantní pro instalaci v interiéru.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se na kryty bez závěsného zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
IK05
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
IP3X
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se na kryty z plastu.
10.6 Instalace přístrojů
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Ui = 690 V AC
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
4 kV
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
Technická data podle ETIM 6.0
Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss8.1-27-14-24-09 [ACN387008])
Mounting method
Surface mounting
Number of rows
2
Width in number of modular spacings
214.5
Type of cover
None
Cover model
With notch
Transparent cover/door
No
Material housing
Plastic
Height
330 mm
Width
220 mm
Depth
95 mm
Built-in depth
55 mm
Internal depth
90 mm
DIN-rail
Yes
With mounting plate
No
Extension possible
Yes
EMC-version
No
Colour
Grey
RAL-number
7016
Degree of protection (IP)
IP3X
With lock
No
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center