Gamme de livraison

Assortiment
Accessoires en hulpstukken
Beschrijving
Accessoires en hulpstukken
Beschrijving
Invoerstuk voor inklikbare pakkingbussen
De invoerstukken kunnen tevens worden gebruikt als afdichtstukken
Uitstootbare plaatsen 3 x Pg21
Poortopening 154 mm
Serie
Medusa
Systeem 55

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Raccordement (résidentiel & tertiaire) (EG000048) / Embout de boîte avec passage de câble / tube (EC002326)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareillage de raccordement / Cable plug for cable-/installation tube entry (ecl@ss10.0.1-27-14-44-07 [ADI456007])
adapté à une boîte d'encastrement
non
adapté à une boîte de jonction
non
adapté à une boîte de jonction
non
adapté à un châssis d'extension
non
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
18 - 18 mm
nombre d'entrées de tube
3