Delivery program

Assortiment
Accessoires en hulpstukken
Beschrijving
Accessoires en hulpstukken
Beschrijving
Invoerstuk voor inklikbare pakkingbussen
De invoerstukken kunnen tevens worden gebruikt als afdichtstukken
Uitstootbare plaatsen 3 x Pg21
Poortopening 154 mm
Series
Medusa
Systeem 55

Technical data ETIM 7.0

Connection devices (EG000048) / Cable plug for cable-/installation tube entry (EC002326)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Connection devices / Cable plug for cable-/installation tube entry (ecl@ss10.0.1-27-14-44-07 [ADI456007])
Suitable for built-in installation box
No
Suitable for junction box
No
Suitable for cable box
No
Suitable for expansion ring
No
For tube diameter
Other
Suitable for cable diameter
18 - 18 mm
Number of conduit lead-ins
3