Lieferprogramm

Assortiment
Accessoires en hulpstukken
Beschrijving
Accessoires en hulpstukken
Beschrijving
Invoerstuk voor inklikbare pakkingbussen
De invoerstukken kunnen tevens worden gebruikt als afdichtstukken
Uitstootbare plaatsen 3 x Pg21
Poortopening 154 mm
Serie
Medusa
Systeem 55

Technische Daten nach ETIM 7.0

Verbindungsmaterial (EG000048) / Dosenstutzen Kabel-/Rohreinführung (EC002326)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Verbindungsmaterial / Dosenstutzen Kabel-/Rohreinführung (ecl@ss10.0.1-27-14-44-07 [ADI456007])
Geeignet für Einbaudose
nein
Geeignet für Abzweigdose
nein
Geeignet für Verbindungsdose
nein
Geeignet für Erweiterungsrahmen
nein
Für Rohrdurchmesser
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser
18 - 18 mm
Anzahl der Rohreinführungen
3