Leveringsprogramma
Assortiment
Overige kasten
Subassortiment
Klemmenkast
Beschrijving
Klemmenkast
Beschrijving
Deksel met snelsluiting
Iedere aansluitstrip is voorzien van 5 aansluitschroeven, max. 10 mm2
Iedere aansluitstrip is voorzien van 5 aansluitschroeven, max. 10 mm2
Serie
Systeem 55
Afmetingen
220 x 110 x 134 mm
Levering informatie
Met 5 aansluitstrippen voor 63 A
Technische gegevens
Algemeen
Normen en bepalingen
EN 61439-3
Bescherming
IP 3X (Beschermingsgraad van behuizing)
Standaard diepte kast
79
Materiaal
Materiaal
Thermoplastic plastic
Kleur
Zwart RAL 9005 (bakken en deksel)
Technische gegevens ETIM 6.0
Verbindingsmateriaal (EG000048) / Klemmenkast (EC002713)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Connection devices / Terminal box (ecl@ss8.1-27-14-44-03 [ADI448004])
Aantal aansluitklemmen
5
Max. aderdoorsnede
10 mm²
Lengte
110 mm
Breedte
220 mm
Diepte
79 mm
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Aanbouwmogelijkheid
Ja
Aantal invoeren
5
Type invoer
Kabel/buis
Materiaal
Kunststof
Halogeenvrij
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Kleur
Zwart
Beschermingsgraad (IP)
IP3X
Met deksel
Ja
Dekselbevestiging
Geschroefd
Met transparant deksel
Nee
Verzegelbaar
Ja
Nom. isolatiespanning Ui
500 V
Functiebehoud
Geen
Gebruikstemperatuur
0 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Voor explosieveilige zone stof
Geen
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center