Delivery program
Assortiment
Aansluitcombinaties
Subassortiment
Junction boxes
Beschrijving
Aansluitkast Syst. 55 met mespatroonhouders
Beschrijving
Met verhoogd deksel
Met snelsluiting
Verzegelbaar met band- of draadzegeling
Mespatroonhouder = type Isodin, grootte 00, 125 A, type PI 85-00
Met 1 nulklem en 1 aardklem
Bij belasting van 160 A op aanvraag leverbaar in kasttype HK 330
Met snelsluiting
Verzegelbaar met band- of draadzegeling
Mespatroonhouder = type Isodin, grootte 00, 125 A, type PI 85-00
Met 1 nulklem en 1 aardklem
Bij belasting van 160 A op aanvraag leverbaar in kasttype HK 330
Serie
Systeem 55
Afmetingen
220 x 220 mm
Technical data ETIM 8.0
Energie-distributiesystemen (EG000015) / Smeltveilighedenkast (EC000100)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingsmateriaal / Energy distribution system / Fuse enclosure (ecl@ss10.0.1-27-40-06-28 [ADI682007])
Zekering
Mespatroon
Nom. (meet)stroom
125 A
Beschermingsgraad (IP)
IP3X
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Plaatsing t.o.v. railsysteem
Universeel
Aantal groepen
3
Materiaal behuizing
Kunststof
Met transparant deksel
Nee
Hoogte
220 mm
Breedte
220 mm
Diepte
79 mm
Aanbouwmogelijkheid
Ja
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center