Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Ausführung
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
220 mm
Breite
225 mm
Höhe
405 mm
Tiefe
125 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
Metall
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center