Technische gegevens ETIM 8.0
Meterborden (EG000022) / kWh meterkast met meterkruis (EC000262)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Meter cabinet equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
Nom. (meet)stroom
0 A
Uitvoering
1 niveau
Aantal meterborden
1
Aantal TSG-borden
0
Onderste aansluitruimte
Met klemmen
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Materiaal
Staalplaat
Aantal verdelerrijen
2
Aantal velden
1
Met montageplaat
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP55
Breedte
415 mm
Hoogte
1600 mm
Diepte
265 mm
Inbouwbreedte
415 mm
Inbouwhoogte
1600 mm
Inbouwdiepte
220 mm
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center