Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Coffrets et platines pour compteurs (EG000022) / Armoire de compteur complète (EC000262)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Coffret de compteur équipé (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
calibre/courant nominal assigné (In)
0 A
modèle
1 niveau
nombre de tableaux pour compteur
1
nombre d'emplacements TSG
0
zone de raccordement inférieure
avec bornes
mode de pose
saillie
matériau
tôle d’acier
nombre de rangées de distributeur
2
nombre de champs
1
avec cadre/support de montage
oui
indice de protection (IP)
IP55
largeur
415 mm
hauteur
1600 mm
profondeur
265 mm
largeur d'encastrement
415 mm
hauteur d'encastrement
1600 mm
profondeur d'encastrement
220 mm
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center