195380 MDB-BI-12060/TKS-TWIN/230V+/RAL8022

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Coffrets et platines pour compteurs (EG000022) / Armoire de compteur complète (EC000262)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Coffret de compteur équipé (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
calibre/courant nominal assigné (In)
0 A
modèle
1 niveau
nombre de tableaux pour compteur
2
nombre d'emplacements TSG
0
zone de raccordement inférieure
avec bornes
mode de pose
saillie
matériau
tôle d’acier
nombre de rangées de distributeur
2
nombre de champs
1
avec cadre/support de montage
oui
indice de protection (IP)
IP55
largeur
615 mm
hauteur
1600 mm
profondeur
265 mm
largeur d'encastrement
615 mm
hauteur d'encastrement
1810 mm
profondeur d'encastrement
220 mm