195379 MDB-BI-12060/TKS-TWIN/400V/RAL8022
Zählerschrank TKS-Twin Norwegen für Montage im Außenbereich gemäß NEK-399 inkl. Bestückungspaket für 400V TN-Netz
Zählerschrank TKS dient als Schnittstelle für Energie- und Telekommunikationsverkabelung, geeignet für die Montage im Außenbereich, entweder als Aufputzgehäuse an der Außenfassade oder als Straßenkasten an der Grundstücksgrenze, der Energiezähler muss ungehindert und jederzeit für den Stromanbieter ablesbar sein. Der Schrank besteht aus 3 voneinander getrennten Bereichen: Elektro / eCom / Zähler. Das Gehäuse besteht aus seewasser-resistentem Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe RAL 8022.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Zählerplätze (EG000022) / Zähler-Komplettschrank (EC000262)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Zähler-Komplettschrank (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
Bemessungsstrom
0 A
Ausführung
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze
2
Anzahl der TSG-Plätze
0
Unterer Anschlussraum
mit Klemmen
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen
2
Anzahl der Felder
1
Mit Montageplatte
ja
Schutzart (IP)
IP55
Breite
615 mm
Höhe
1600 mm
Tiefe
265 mm
Einbaubreite
615 mm
Einbauhöhe
1810 mm
Einbautiefe
220 mm
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center