Programma di fornitura
Tipo di prodotto
Interruttore a bilanciere
Compatibilità pulsante
55 mm (universale)
Rocker Pitch
A 1 modulo
Colore
Nero intenso
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
gamme di interruttori/connettori per impianti (EG000013) / Copritasto per dispositivi domestici (EC000011)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Programma Interruttori Di Installazione / Copertura per interruttore tasto dimmer (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])
Tipologia
Levetta singola
stampa/marcatura
senza
simbolo tattile/senza barriere
no
impiego
interruttore/tasto
adatto per accoppiamento pulsante sistema bus
no
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
finestra di controllo/uscita luce
no
Materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
senza alogeni
sì
Trattamento superficie
non trattato
Tipo superficie
opaco
trattamento antibatterico
no
colore
nero
codice RAL (simile)
9005
con campo per dicitura
no
con simbolo/lente intercambiabile
no
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
Larghezza
55 mm
Altezza
7 mm
profondità
55 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center