Dodavatelský program

Typ produktu
Vahadlo
Kompatibilita tlačítek
55 mm (Universal)
Rozteč vahadla
1 souprava
Barva
Tryskově černá

Technická data podle ETIM 8.0

Domestic switching devices (EG000013) / Control element/cover plate for domestic switching devices (EC000011)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Instalacní vypínacová program / Kryt pro vypínac, tlacítko, stmívac (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])
Model
Single rocker
Imprint/indication
None
Scannable symbol/barrier free
No
Utilization
Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system
No
Type of fastening
Engage (snap)
Monitoring window/light outlet
No
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Halogen free
Yes
Surface protection
Untreated
Surface finishing
Matt
Anti-bacterial treatment
No
Colour
Black
RAL-number (similar)
9005
With label area
No
With exchangeable lens/symbol
No
Suitable for degree of protection (IP)
IP20
Impact strength
IK00
Width
55 mm
Height
7 mm
Depth
55 mm