195137 HNB-C10/1N/003-A
Jordfeilautomat, 10 A, 30 mA, utløserkarakteristikk overstrømsvern: C, 1p+N, utløserkarakteristikk jordfeilbryter: A
Jordfeilautomat, HNB, 1-pol+N, merkestrøm In: 10 A, merkeutløserstrøm: 0,03 A, bryteevne i samsvar med IEC/EN 61009: 6 kA, Vern for bolig og kommersielle applikasjoner
Leveringsprogram
Grunnfunksjon
FI/LS kombinert vernebryter
Poler
1-polet+N
Utløsningskarakteristikk
C
Nominell strøm [In]
10 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 61009
6 kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,03 A
Type
Type A
Sortiment
HNB
Støtstrømfasthet
betinget støtstrømfast 250 A
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
10 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
2.3 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
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
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Jordfeilautomat (EC000905)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / MCB/RCCB combination (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Poltall (totalt)
2
Antall beskyttede poler
1
Merkespenning
230
Nominell isolasjonspenning Ui
500
Merkespenningstyrke Uimp
4
Merkestrøm
10
Nominell feilstrøm
0.03
Lekkasjestrømtype
A
Energibegrensningsklasse
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
6
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
0
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
6
Utkoblingskarakteristikk
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet
0.25
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
C
Medkoblende nulleder
Ja
Med forriglingsmekanisme
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 40
Bredde i antall modulmellomrom
2
Innbyggingsdybde
69.5
Innfelt montasje
Nei
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1 - 25
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center