Delivery program

Basisfunctie
Installatie-automaten
polen
1-polig
Afschakelkarakteristiek
B
Toepassing
xPole Home - Schakelapparatuur voor woningtoepassingen
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
25 A
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1 [Icn]
6 kA
Assortiment
HN

Technical data

Elektrisch
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1 [Icn]
6 kA

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
25 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
3 W
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
+75 °C
Lineair per +1 °C resulteert in 0,5% afname van de stroombelastbaarheid
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Technical data ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Installatieautomaat (EC000042)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Leidings-kontaktverbreker (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Inbouwdiepte
44 mm
Uitschakelkarakteristiek
B
Aantal polen (totaal)
1
Aantal beveiligde polen
1
Nom. (meet)stroom
25 A
Nom. (meet)spanning
230 V
Nom. isolatiespanning Ui
440 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
6 kA
Spanningstype
AC
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
6 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
0 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
0 kA
Frequentie
50 - 60 Hz
Energiebegrenzingsklasse
3
Inbouwmontage (stucwerk)
Ja
Meeschakelende nul
Nee
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
3
Nevenapparaat mogelijk
Ja
Breedte in module-eenheden
1
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 75 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 mm²
Explosieveilig
Nee