Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
1-polet
Utløsningskarakteristikk
B
Bruk
xPole Home - Bryteranlegg for boligmiljøer
Bruk
Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
25 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60898-1 [Icn]
6 kA
Sortiment
HN

Tekniske data

Elektrisk
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60898-1 [Icn]
6 kA

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
25 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
3 W
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
+75 °C
lineært per +1 °C fører til 0,5 % akseptans for strømbærerkapasiteten
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
Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Automatsikring (EC000042)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Innbyggingsdybde
44
Utløsningskarakteristikk
B
Poltall (totalt)
1
Antall beskyttede poler
1
Merkestrøm
25
Merkespenning
230
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
6
Spenningstype
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
6
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
0
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
0
Frekvensområde
50 - 60
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
Ja
Medkoblende nulleder
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
3
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
1
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 75
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1 - 25
Eksplosjonssikker
Nei