Program dostaw
Funkcja podstawowa
Wyłącznik różnicowoprądowy
Bieguny
4-biegunowe
Aplikacja
xPole Home - Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych
Aplikacja
Wyłącznik różnicowo-prądowy do zastosowań w budynkach mieszkalnych i zastosowań komercyjnych
Prąd znamionowy [In]
40 A
Znamionowa odporność na zwarcia [Icn]
6 kA
Znamionowy prąd różnicowy [IΔN]
0,03 A
Typ
Oznaczenia typów AC
Wyzwolenie
jest s…
Asortyment
HNC
czułość
wrażliwy na prąd przemienny
Dopuszczalny prąd impulsowy
warunkowo odporny na przepięcia 250 A
Dane Techniczne
elektryczny
Wersje zgodne z
IEC/EN 61008
znamionowe napięcie pracy [Ue] [Ue]znamionowe napięcie pracy [Ue]
230/400 V AC
częstotliwość znamionowa [f]
50 Hz
czułość
wrażliwy na prąd przemienny
Znamionowa odporność na zwarcia [Icn]
6 kA
Maks. zabezpieczenie wstępneZwarcie [gG/gL]
63 A
Maks. zabezpieczenie wstępnePrzeciążenie [gG/gL]
25 A
Maks. dobezpieczenie
25 A gL/gG
maksymalne wstępne zabezpieczenie jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe Dobezpieczenie
63 A gL
mechaniczny
Wymiar gniazdka urządzenia
80 mm
Szerokość montażowa
70 (4JC) mm
Grubość materiału szyn
0.8 - 2 mm
dopuszczalny zakres temperatur otoczenia
-25 - +60 °C
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
40 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
13.1 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C
Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd stały zmniejsza się o 2,5% na każdy 1°C.
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik różnicowoprądowy / Wyłącznik różnicowoprądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
230
Prąd znamionowy
40
Znamionowy prąd różnicowy
0.03
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4
Sposób montażu
Szyna DIN
Czułość
AC
Ochrona selektywna
Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Nie
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
6
Odporność na udar prądowy
0.25
Rodzaj napięcia
AC
Z blokadą
Tak
Częstotliwość
50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Głębokość wbudowania
45
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60
Stopień zanieczyszczenia
2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 35
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center