Leveringsprogramma
Basisfunctie
Aardlekschakelaars
polen
4-polig
Toepassing
Reststroombeveiligingsschakelaar voor huishoudelijke en commerciële toepassingen
Nom. stroom [In]
40 A
Nominale kortsluitvastheid [Icn]
6 kA
Nominale foutstroom [IΔN]
0,03 A
Type
Type AC
Afschakeling
onvertraagd s...
Assortiment
HNC
Toepasbaarheid
Wisselstroomgevoelig
Stroomstootvastheid
Beperkt stroomstootvast 250 A
Technische gegevens
Elektrisch
Uitvoering conform
IEC/EN 61008
nominale bedrijfsspanning [Ue] [Ue]nom. bedrijfsspanning [Ue]
230/400 V AC
Nom. frequentie [f]
50 Hz
Toepasbaarheid
Wisselstroomgevoelig
Nominale kortsluitvastheid [Icn]
6 kA
Max. toelaatbare voorzekeringKortsluiting [gG/gL]
63 A
Max. toelaatbare voorzekeringoverbelasting [gG/gL]
25 A
Max. voorzekering
25 A gL/gG
Maximale voorzekering als kortsluitbeveiligingVoorzekering
63 A gL
Mechanisch
Maat apparaatsokkel
80 mm
Inbouwbreedte
70 (4TE) mm
Materiaaldikte rail
0.8 - 2 mm
Toegestand omgevingstemperatuurbereik
-25 - +60 °C
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
40 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
13.1 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
Vanaf 40 °C neemt de max. toegestane continue stroom af met 2,5% voor elke 1 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekschakelaar (EC000003)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Foutstroomveiligheidsschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
230 V
Nom. (meet)stroom
40 A
Nom. foutstroom
0.03 A
Nom. isolatiespanning Ui
440 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Montagewijze
DIN-rail
Type lekstroom
AC
Selectieve bescherming
Nee
Kortstondigvertraagd type
Nee
Kortsluitvastheid (Icw)
6 kA
Stootspanningsvastheid
0.25 kA
Spanningstype
AC
Met vergrendelingsvoorziening
Ja
Frequentie
50 Hz
Nevenapparaat mogelijk
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Breedte in module-eenheden
4
Inbouwdiepte
45 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 60 °C
Vervuilingsgraad
2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1.5 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1.5 - 35 mm²
Explosieveilig
Nee
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center