Gamme de livraison
Fonction de base
Interrupteurs différentiels
Nombre de pôles
4
Application
Disjoncteur différentiel pour applications résidentielles et commerciales
Courant assigné [In]
40 A
Tenue assignée aux courts-circuits [Icn]
6 kA
Courant assigné de défaut [IΔn]
0,03 A
Type
Type AC
Déclenchement
instantanée s…
Gamme
HNC
Sensibilité
Sensibilité au courant alternatif
Tenue aux chocs
courant de crête conditionnel 250 A
Caractéristiques techniques
Electriques
versions conformes à
IEC/EN 61008
Tension assignée d'emploi [Ue] [Ue]Tension assignée d'emploi [Ue]
230/400 V AC
Fréquence assignée [f]
50 Hz
Sensibilité
Sensibilité au courant alternatif
Tenue assignée aux courts-circuits [Icn]
6 kA
Calibre max. fusible amontCourt-circuit [gG/gL]
63 A
Calibre max. fusible amontsurcharge [gG/gL]
25 A
Calibre max. fusible amont
25 A gL/gG
Fusible amont max. comme protection contre les courts-circuitsFusible
63 A gL
Mécaniques
Dimensions socles
80 mm
Largeur utile de montage
70 (4PE) mm
Epaisseur des barres de pontage
0.8 - 2 mm
Températures ambiantes min./max. admissibles
-25 à +60 °C
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
40 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
13.1 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+60 °C
À partir de 40 °C, le courant continu maximal autorisé diminue de 2,5% par degré Celsius.
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Interrupteur différentiel (EC000003)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Interrupteur de protection contre les courants de fuite / Interrupteur de protection contre les courants de fuite (tous courants) (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
nombre de pôles
4
tension assignée (Ue)
230 V
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
0.03 A
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
type de courant différentiel
AC
sélectif
non
type retardé de courte durée
non
résistance de court-circuit (Icw)
6 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
oui
fréquence
50 Hz
produits auxiliaires associables
oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
45 mm
température ambiante en fonctionnement
-25 - 60 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
1.5 - 16 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5 - 35 mm²
antidéflagration
non
-
Actif
-
Actif
-
Actif
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center