Lieferprogramm
Grundfunktion
Fehlerstromschutzschalter
Anzahl der Pole
2-polig
Anwendung
xPole Home - Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich
Anwendung
Fehlerstromschutzschalter für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
40 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
6 kA
Bemessungsfehlerstrom [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ A
Auslösung
unverzögert s
Sortiment
HNC
Empfindlichkeit
Pulsstromempfindlich
Stoßstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Technische Daten
Elektrisch
Ausführungen entsprechend
IEC/EN 61008
Bemessungsbetriebsspannung [Ue] [Ue]Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
230 V AC
Bemessungsfrequenz [f]
50 Hz
Empfindlichkeit
Pulsstromempfindlich
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
6 kA
Max. zulässige Vorsicherung
Kurzschluss
[gG/gL
]
63 A
Max. zulässige Vorsicherung
Überlast
[gG/gL
]
25 A
max. Vorsicherung
25 A gL/gG
maximale Vorsicherung als KurzschlussschutzVorsicherung
63 A gL
Mechanisch
Gerätesockelmaß
80 mm
Einbaubreite
35 (2TE) mm
Materialstärke Verschienung
0.8 - 2 mm
zulässiger Umgebungstemperaturbereich
-25 - +60 °C
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
40 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
7.8 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 2,5% je 1 °C
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
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Fehlerstrom-Schutzschalter (EC000003)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Fehlerstrom-Schutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Polzahl
2
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsstrom
40 A
Bemessungsfehlerstrom
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Montageart
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ
A
Selektiver-Typ
nein
Kurzzeitverzögerter Typ
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
6 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung
ja
Frequenz
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten
2
Einbautiefe
45 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1.5 - 35 mm²
Explosionsgeschützt
nein
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center