Lieferprogramm

3200DRW-92
Sortiment
xEnergy Safety Ci
Grundfunktion
Leergehäuse
Produktfunktion
Gehäuse-Deckel
Zubehör
Gehäuse-Deckel ohne Öffnungen
Einzelgerät/Komplettgerät
Baukastensystem
Normen und Bestimmungen
EN 62208
EN 61439-2
Beschreibung
plombierbare Deckelverschlüsse
Ausführung Deckel
undurchsichtig
Farbe
undurchsichtig, RAL 7035, lichtgrau
Abmessungen
Breite
375 mm
Höhe
250 mm
Einbautiefe
125 mm
verwendbar für
U-CI43…

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
12 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
12 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau [PV]
12 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
24 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
24 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau [PV]
24 W
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
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
IP65, mit Unterteil
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
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
Schaltschranksysteme (EG000011) / Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank) (EC000744)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Dachelement (Schaltschrank) / Dach/Dachelement (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
Geeignet für Dachbeplankung
nein
Geeignet für Bodenbeplankung
nein
Breite
250 mm
Höhe
375 mm
Tiefe
30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
250 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
125 mm
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche
sonstige
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Mit Entlüftung
nein
Geeignet für Außenaufstellung
ja
Mit Kabeleinführung
nein