Program dostaw

Typ produktu
Jednostki pakowane
Siłownik
Przycisk
Rodzaj montażu
Montaż zlicowany
Montaż powierzchniowy
Zasilanie
Akumulator
Zasilanie sieciowe
Funkcja sterowania
Przełączanie
Kompatybilność przycisków
55 mm (Universal)
Przełącznik kołyskowy
Jednomodułowe
Kolor
Czysta biel

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Układ załączający do systemów magistralnych (EC001097)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Element elektroniczny magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Liczba wejść binarnych
0
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Moc wyjściowa
2300 W
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
1
Maksymalny prąd łączeniowy
10 A
Prąd znamionowy
10 A
Znamionowe napięcie pracy
196 - 253 V
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Możliwość rozbudowy modułowej
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20