Leveringsprogram

Produkttype
Pakkede enheter
Aktuator
Trykknapp
Festemåte
Innfeldt montering
Overflatemontert
Strømforsyning
Batteri
Nettstrøm
Aktiveringsalternativer
Omkobling
Trykknappkompatibilitet
55 mm (Universal)
Vippearmstigning
1-gang
Farge
Ren hvit

Tekniske data etter ETIM 7.0

Bussystemer (EG000032) / Bryteraktuator for bussystem (EC001097)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Bus system / Switch actuator for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])
Bussystem EIB/KNX
Nei
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Ja
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Øvrige bussystemer
Andre
Toveis trådløs kommunikasjon
Ja
Monteringsmetode
Innfelt
Bredde i antall modulmellomrom
3
Manuell styring/håndaktivering
Nei
Med LED-visning
Ja
Antall binærinnganger
0
Maks omkoblingseffekt
2300 Watt
Utgangseffekt
2300 Watt
C-last
Ja
Maks antall bryterkontakter
1
Maks brytestrøm
10 Amp
Merkestrøm
10 Amp
Nominell driftsspenning
196 - 253 Volt
Ulike faser kan tilkobles
Nei
Busstilkobling inkludert
Ja
Avtagbar busmodul
Nei
Min. dybde på apparatboks
18 Millimeter
Modulær utvidelsesmulighet
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20