Dodavatelský program

Typ produktu
Balené jednotky
Ovládání
Tlačítko
Typ montáže
Zapuštěná montáž
Povrchová montáž
Napájení
Baterie
Síťové napájení
Aktivační funkce
Spínání
Kompatibilita tlačítek
55 mm (Universal)
Rozteč vahadla
1 souprava
Barva
Čistě bílá

Technická data podle ETIM 7.0

Installation bus systems (EG000032) / Switch actuator for bus system (EC001097)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Sbernicový systém / Sbernicový systém - aktor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])
Bus system KNX
No
Bus system KNX radio
No
Bus system radio frequent
Yes
Bus system LON
No
Bus system Powernet
No
Other bus systems
Other
Radio frequent bidirectional
Yes
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Width in number of modular spacings
3
Local operation/hand operation
No
With LED indication
Yes
Number of binary inputs
0
Max. switching power
2300 W
Output power
2300 W
Suitable for C-load
Yes
Max. number of switching contacts
1
Max. switching current
10 A
Rated current
10 A
Rated operating voltage
196 - 253 V
Different phases connectable
No
Bus connection included
Yes
Bus module detachable
No
Min. depth of built-in installation box
18 mm
Modular expandability
Yes
Degree of protection (IP)
IP20