Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Panele licznikowe (EG000022) / Szafa licznikowa z wyposażeniem (EC000262)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Meter cabinet equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
Model
1-piętrowy
Liczba miejsc licznikowych
1
Liczba miejsc TSG
1
Dolna przestrzeń połączeniowa
Z szyną zbiorczą 5-biegunową
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Blacha stalowa
Liczba szyn montażowych
7
Liczba pól
4
Z płytą montażową
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP31
Szerokość
1050 mm
Wysokość
1100 mm
Głębokość
225 mm
Szerokość wbudowania
1050 mm
Wysokość wbudowania
1100 mm
Głębokość wbudowania
225 mm