Technische Daten nach ETIM 7.0
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Verteilerfeld für Installationsverteiler (EC000264)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Verteilerfeld für Installationsverteiler (ecl@ss10.0.1-27-14-24-11 [ACN391011])
Höhe
1050 mm
Breite
250 mm
Tiefe
180 mm
Anzahl der DIN-Schienen
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
Art der Abdeckung
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen
ja
Mit Abdeckung
ja
Mit Montageplatte
nein
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center