Leveringsprogramma
Toebehoren
Aansluitklemmen
Insteekaansluiting voor bedrading van de modules (24 VDC) van het XN300 I/O-systeem en de XC-303-.... modulaire controllers
Toepasbaar voor
XC-303-...
XN300
XN300
Technische gegevens
Aansluitdiameters
Soepel met adereindhuls
1,5 mm2
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
beschermingsgraad
IP20
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing voor kast zonder hefinrichtingen.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing voor kast van kunststof.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Installatie- en verbindingstechniek, isolatiemateriaal (EG000047) / Lasklem (EC000446)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Klemmen (behalve luchtleidingen) / Klemmen (aftakdozen) (ecl@ss10.0.1-27-14-11-04 [AAB919014])
Aantal klemposities
4
Nom. doorsnede
0.2 - 1.5 mm²
Kabeldiameter
0.5 - 2.8 mm
Met bedieningshendeltjes
Nee
Kleur
Blauw
Transparant
Nee
Nom. spanning
150 V
Nom. stroom
8 A
Geschikt voor massieve ader
Ja
Geschikt voor soepele ader
Ja
Geschikt voor meerdraads ader
Ja
Aderdoorsnede soepel met huls
0.2 - 0.75 mm²
Aderdoorsnede massieve draad
0.2 - 1.5 mm²
AWG-bereik
16 - 24
Goedkeuringen
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
EU
UK
edz-bestanden
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center