Leveringsprogram

Sortiment
Modulærstyringer XC
I/O-system XN300
Funksjon
Tilleggsutstyr
Tilbehør
koblingsklemmer
Trykk-inn-kontakt for kabling av modulene (24 VDC) fra XN300 I/U-systemet og XC-303-.... modulære styreenheter
kan brukes for
XC-303-...
XN300

Tekniske data

Klemmekapasitet
fintrådet med klemring
1,5 mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Kapslingsklasse
IP20
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
Ikke relevant for kapslinger uten løfteutstyr.
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
Ikke relevant for kapsling av kunststoff.
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
Installation, isolation and connection material (EG000047) / Innstikklemme (EC000446)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Terminal (not overhead line) / Screw less terminal (ecl@ss10.0.1-27-14-11-04 [AAB919014])
Antall klemmeposisjoner
4
Nominellt tverrsnitt fra/til
0.2 - 1.5
Kabeldiameter
0.5 - 2.8
Med betjeningshendel
Nei
Farge
Blå
Gjennomsiktig
Nei
Nominell spenning
150
Merkestrøm
8
Egnet for solid leder
Ja
Egnet for fleksibel leder
Ja
Egnet for flertrådet leder
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe
0.2 - 0.75
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)
0.2 - 1.5
AWG-område
16 - 24